Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Compensadores de nivel LC

Piab lanza su gama liviana de compensadores de nivel

Fecha 19/01/2011

Piab, líder en el suministro de tecnología de vacío industrial, amplía su gama de compensadores de nivel con la serie LC de reducido peso. Los nuevos compensadores de nivel LC, o muelles de pistón, permiten a los fabricantes acelerar los procesos de producción mientras que reduce el riesgo de daños en el producto cuando se manipulan mercancías sensibles y con alturas variables como requisito.

Con un diseño único en aluminio, los nuevos compensadores de nivel de Piab, proporcionan una alternativa liviana a los productos tradicionales  fabricados en acero, reduciendo el peso total del dispositivo de manipulación por vacío. Este, con su reducido peso, permite al sistema de vacío moverse más rápido, de forma que el fabricante pueda aumentar la capacidad de producción.

Para ayudar a los fabricantes a reducir los riesgos de daños a los productos sensibles, la serie LC no sólo compensa las diferencias de altura, sino también asegura que la ventosa se posiciona suavemente sobre los objetos y reduce la necesidad de precisión en su posicionamiento. Esto hace que los compensadores sean ideales para la manipulación de láminas de vidrio, plástico y metal, como también madera u otros envases o mercancías sensibles. Los compensadores de nivel LC también permiten  una longitud de carrera extra larga comparadas con las soluciones tradicionales, facilitando la manipulación de geometrías desafiantes, tales como el moldeo de plástico por inyección o piezas de automóviles. Además, estos permiten una absorción de choques y vibraciones, para proteger otros componentes en el sistema de manipulación por vacío.

 Para aumentar la flexibilidad, la serie LC trabaja con la completa gama de conexiones Piab, incluyendo la  ventosa modular piGRIP®. El compensador de nivel LC incluye en su diseño un sistema de anri-giro, permitiendo su uso con ventosas redondas u ovaladas. Con 16 compensadores de nivel de diferentes tamaños, largos de carrera y conexiones, la serie LC está disponible para una amplia gama de productos.

”Minimizar el riesgo de daños al producto e incrementar la productividad y flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones, son los factores claves a considerar por los fabricantes  a la hora de seleccionar los componentes de producción”, dice Josef Karbassi, Vice Presidente de Marketing y Comunicación, Piab.

”Con el lanzamiento de la nueva serie liviana de compensadores de nivel, somos capaces simultáneamente de centrarnos en los requisitos del mercado y de ayudar a nuestros clientes a reducir los costes y aumentar la capacidad”.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovativas soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa linea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío, ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. COAX®, una nueva dimension en la tecnología de vacío, es utlizada por Piab en muchos de sus productos originales y soluciones. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más confiables que los ejectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países. Sus oficinas centrales se encuentran en Suecia.

Más información

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0)8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos