Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

DURAFLEX® de Piab, ventosas BX20P

DURAFLEX® de Piab amplia su gama BX incluyendo ventosas pequeñas

Fecha 13/01/2011

Aumenta la capacidad de sellado y flexibilidad en la manipulación de pequeños productos

Aumentar la eficacia en los robot "pick-and-place" para recoger y colocar pequeños productos. Piab, un líder en el suministro de tecnología de vacío industrial, amplía la gama de ventosas DURAFLEX®, modelo BX, para incluir tres nuevos modelos en diámetros pequeños. Las nuevas ventosas ofrecen una mejorada capacidad de sellado para productos porosos, irregulares o con superficies con texturas, tales como productos médicos, piezas plásticas o de metal, permitiendo a los fabricantes aumentar la productividad de la línea y reducir el consumo de energía.

La extraordinaria gama DURAFLEX® BX incluye los nuevos tamaños de ventosas 10 mm, 15 mm and 20 mm  (modelo BX10P, BX15P y BX20P). Con esta incorporación, la gama tiene ahora disponible ocho diferentes diámetros desde 10 a 110 mm para manipular un amplio rango de productos en diferentes aplicaciones.

La completa gama de ventosas DURAFLEX® BX de Piab,  ofrece mayor flexibilidad para el manejo del producto. Estas son más flexibles para los diferentes materiales que las ventosas convencionales, haciéndolas ideal para el uso en aplicaciones tales como formado de cartones, cajas y envases de papel, paletizado, despaletizado y alimentación rotativa en industrias farmacéuticas, del plástico y bienes de consumo.

Para mejorar aún más la flexibilidad de producción, las ventosas están disponibles en versiones de una y dos durezas. La única ventosa de dos durezas que combina un fuelle robusto y estable con un labio blando y flexible. Esto reduce los tiempos de parada causados por el deterioro de las piezas y permitiendo a los fabricantes poner en funcionamiento sus maquinarias a mayor velocidad, aumentando la capacidad de producción. La gama DURAFLEX® BX también cuenta con un material de poliuretano elástico, robusto y resistente al desgaste que aseguran su durabilidad.

Respetuosas con el medioambiente, las pequeñas ventosas DURAFLEX® BX, cuentan con una conexión desmontable y una goma reciclable. Además, incrementando la capacidad de sellado reduce el consumo de energía en un sistema de vacío más pequeño, con menor presión de alimentación que lo requerido por ventosas convencionales. 

”Para satisfacer la demanda de los consumidores referente a la manipulación de una serie de productos de diferentes tamaños, los fabricantes están buscando soluciones de vacío que ofrezcan una completa flexibilidad, ayudando al mismo tiempo a mejorar  la productividad y reducir los costes”, dice Josef Karbassi, Vice  Presidente de Marketing y Comunicación de Piab.

”Con el lanzamiento  de nuestras ventosas más pequeñas DURAFLEX® BX, podemos ofrecer soluciones para productos de todos los tamaños a través de una amplia gama  de aplicaciones e industrias.”

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovativas soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa linea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío, ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. COAX®, una nueva dimension en la tecnología de vacío, es utlizada por Piab en muchos de sus productos originales y soluciones. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más confiables que los ejectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países. Sus oficinas centrales se encuentran en Suecia.

Más información

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos