Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Eyector de vacío piCOMPACT®23

Las características adicionales opcionales ofrecen un vacío óptimo

Fecha 29/06/2016

El eyector de vacío piCOMPACT®23, está ahora disponible con una amplia variedad de funciones adicionales exclusivas y patentadas.

Taby, Suecia. Unas funciones de soplado inteligentes y mejoradas, un diseño de unidad dividida y una función de control de autoadherencia, son algunos de los nuevos extras adicionales que ofrece la plataforma generadora de vacío de calidad superior piCOMPACT®23 de Piab. Esta impresionante gama de funciones adicionales exclusivas y patentadas, que también incluye comunicación IO-Link, tiene el potencial de proporcionar una generación de vacío óptima para cada aplicación.

La plataforma de eyectores "todo en uno" compacta es apilable; hasta cuatro unidades pueden compartir el mismo colector y conexiones neumáticas, como una presión de alimentación y escape comunes. La opción de utilizar un diseño de unidad dividida y de separar el eyector de la unidad de control ofrece mayor flexibilidad, especialmente en lugares con espacio limitado o para minimizar el peso que transportan los brazos de los robots.

La válvula integrada y patentada de la función de soplado exclusiva de Piab, garantiza un soplado más eficiente y con mayor ahorro energético, lo cual permite unos ciclos de producción más rápidos. También se puede utilizar para la sujeción de las ventosas durante su colocación, por ejemplo, en auxiliares de elevación ergonómicos o simplemente para limpiar las ventosas en entornos polvorientos.

Una función de soplado inteligente (Intelligent Blow-off, IBO) apaga automáticamente el soplado cuando no hay vacío, lo cual ofrece un mayor ahorro energético. Esta función también es compatible con las válvulas de encendido/apagado (bloqueo) biestables, que pueden utilizarse en sistemas propensos a sufrir paradas de emergencia o en aquellos que manipulan objetos de valor.

Por último, la función patentada de control de autoadherencia (Self-Adhesion Control, SAC) de Piab reconoce y elimina de manera inteligente cualquier vacío creado en las ventosas cuando el eyector no está activado, un problema molesto que afecta tanto a los robots como a los equipos de elevación manual durante la colocación inicial de las ventosas.

“La mayoría de estas funciones adicionales opcionales son exclusivas de piCOMPACT®23 y nos permiten ofrecer un conjunto de funciones realmente óptimas en nuestra plataforma 'todo en uno' de eyectores de vacío de calidad superior, lo que dará a nuestros clientes la oportunidad de lograr el mejor rendimiento posible en cualquier aplicación”, explica Joseph Karbassi, vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Acerca de Piab  

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones

Tel: +46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos