Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab friction cups for optimal grip

Nuevos tamaños en las familias de ventosas de fricción Piab

Fecha 03/04/2018

Mediante la introducción de nuevos tamaños pequeños e intermedios, Piab garantiza el agarre óptimo de las ventosas de fricción.

Taby, Suecia - Mediante la incorporación de varios tamaños nuevos, Piab amplía dos de sus familias de ventosas de fricción, garantizando así que en su gama no queden tamaños sin cubrir. Con la ampliación de las gamas con más tamaños se garantiza que haya disponibles las ventosas adecuadas para un creciente número de aplicaciones, en que las ventosas puedan agarrar una mayor variedad de productos y proporcionar de este modo una sujeción excelente con superficies difíciles e incluso en ocasiones muy reducidas.

Las dos familias de ventosas de fricción que se han ampliado para satisfacer requisitos más específicos de los clientes son la gama Deep Concave Friction (DCF) y la Bellows Flat Friction for thin sheets (BFFT).

Con un agarre excelente en los bordes y las esquinas de los objetos, las ventosas DCF están especialmente indicadas para la manipulación, por ejemplo, de componentes metálicos con superficies cóncavas o convexas. La familia se ha ampliado principalmente por el extremo inferior, donde se han incorporado tres nuevos tamaños de ventosa, con diámetros de 30, 40 y 52 mm. Hasta ahora, la ventosa DCF más pequeña medía 65 mm. También se han incorporado dos tamaños de ventosa intermedios, 80 y 100 mm, cubriendo los vacíos de una gama de tamaños que se extiende hasta un diámetro de 110 mm.

La familia BFFT, que hasta ahora ha incluido ventosas de 50-90 mm, se amplía con cuatro nuevos miembros, dos en cada extremo de la gama: ventosas pequeñas de 23 y 35 mm, y más grandes, de 105 y 120 mm. Las ventosas BFFT están especialmente diseñadas para manipular planchas de metal muy finas evitando el riesgo de abolladuras. Con un buen agarre sobre superficies planas, así como en superficies curvas o irregulares, las ventosas BFFT también ofrecen un buen rendimiento en cuanto a compensación de nivel.

Como todas las ventosas de fricción Piab, las DCF y BFFT están hechas de DURAFLEX®, un material especialmente desarrollado que no deja marcas y que ofrece la elasticidad de la goma y la resistencia del poliuretano, lo cual proporciona una durabilidad excepcional y una gran memoria elástica. Además, toda la gama de ventosas de fricción de la compañía está disponible con nueve tipos de conexiones diferentes, lo cual permite que Piab pueda satisfacer el 99% de todas las necesidades de los clientes.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos