Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

PR FrictionCupsMetalParts

Más ventosas de fricción aptas para piezas metálicas pequeñas

Fecha 15/11/2017

Mediante la incorporación de varios nuevos modelos a su familia de ventosas de fricción, Piab da respuesta a las demandas del sector.

Taby, Suecia - Piab amplía la familia DURAFLEX® de ventosas de fricción con el fin de ayudar a los fabricantes a manipular piezas metálicas cada vez más pequeñas. Mediante la incorporación de varios nuevos tamaños de ventosas y conectores diferentes a un programa de ventosas de fricción ya extenso, Piab da respuesta a las últimas tendencias del sector. Una de estas tendencias se observa, por ejemplo, en los fabricantes de automóviles, que cada vez automatizan más su producción, incluyendo la fabricación y el montaje de piezas cada vez más pequeñas.

Para satisfacer estas nuevas exigencias del mercado, la nueva oferta de Piab incluye varias ventosas pequeñas de forma ovalada y redonda que proporcionan un agarre excelente de las piezas de automóviles pequeñas y potencialmente con aceite. Las ventosas especializadas permiten una manipulación segura de las chapas metálicas y el máximo agarre de piezas con superficie cóncava o convexa.

El agarre superior de las ventosas de fricción DURAFLEX® permite un mayor número de golpes por minuto en máquinas de estampación, corte, plegado y taladrado, lo cual contribuye a hacer más rentables y productivas las prensas.

Mediante la combinación de las propiedades del poliuretano con las de la goma, las ventosas de fricción Piab ofrecen una memoria elástica excepcional y una elevada resistencia a los lubricantes de la prensa, lo cual les permite mantener su forma y permanecer en buen estado de funcionamiento. Además, las ventosas de poliuretano no se degradan tan rápidamente como las ventosas de la competencia fabricadas en materiales de goma como los compuestos de nitrilo-butadieno (NBR).

Las ventosas también están diseñadas para manipular láminas de metal delgadas (de grosores de hasta 0,65 mm) sin abolladuras. Los patrones de fricción mejorados, parecidos a los utilizados en los neumáticos de invierno, incluyen una superficie con clavos rugosa con canales y bordes afilados con clavos que garantizan un agarre excepcional en superficies con presencia de aceite. Ello se traduce en unas ventosas de fricción que ofrecen un agarre entre 3 y 4 veces mejor (fuerza de fricción y transversal) sobre una superficie con aceite que las ventosas convencionales sin patrón de fricción.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos