Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

PR piGRIP BGI

Diseño mejorado en el labio para bolsas de la ventosa piGRIP®

Fecha 02/06/2014

Un mejor rendimiento de agarre asegura una mayor productividad.

Piab presenta la siguiente generación de labios para bolsas piGRIP®, conocida como "BGI". Estos labios incluyen una pieza de retención interna, así como tres tamaños de diámetros adicionales. Los labios para bolsas son ideales para manipular bolsas de diferente tipo y material, especialmente bolsas de materiales finos difíciles de manejar, como lámina de plástico. Los seis diámetros disponibles ahora (25, 34, 41, 48, 63 y 80 mm), proporcionan una mayor gama de tamaños, para elegir la ventosa exacta para la aplicación de manipulación.

Nuestra primera generación de labios para bolsas "BG" de piGRIP®, fue diseñada para manejar la mayoría de tipos de bolsas, mucho mejor que cualquier otra ventosa disponible en el mercado. El diseño especial del labio, en combinación con el fuelle/cuerpo rígido y fuerte de piGRIP®, permite acelerar el manejo de las bolsas como nunca antes en los equipos automatizados para bolsas. Además de las bolsas de plástico normales para alimentos en seco (p. ej. patatas fritas), los nuevos labios para bolsas piGRIP®, han sido diseñados para tener un agarre excelente en bolsas verticales llenas de alimentos/sustancias líquidos o secos/húmedos. 

El rango de diámetros permite ahora manipular envases muy pequeños o alargados, estrechos y flexibles (paquetes de kétchup de los establecimientos de comida rápida), con un tamaño mínimo de 25 mm. El tamaño más grande, de 80 mm, está adaptado a las necesidades de manejar bolsas o sacos pesados, como los sacos de pienso para animales.

La nueva pieza de retención, evita que las bolsas finas o láminas sean absorbidas hacia la ventosa, con lo que se mejora el rendimiento de agarre y se eliminan las marcas en las bolsas de materiales finos. El material del labio y la pieza de retención están aprobados por la FDA.

Una nueva solución de unión mucho más fuerte entre el labio y el fuelle, evita que los labios se salgan durante los ciclos de trabajo, incluso en condiciones extremas (alta velocidad y entornos grasientos). La nueva manga de cierre, en relación con un dispositivo de retención, garantiza que el labio permanezca en su posición. Es posible el ahorro de costes a partir de los labios intercambiables gracias a la nueva solución de cierre, con la que tan solo necesitará sustituir el labio y no el soporte de montaje entero de la ventosa.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos