Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Sistemas de sujeción por vacío Kenos

La elevación de objetos pesados se hace más ligera con las garras para madera

Fecha 26/09/2016

Las garras de vacío Kenos de Piab se han diseñado especialmente para levantar productos de madera pesados.

Taby, Suecia. Como ampliación de su programa de productos de embalaje y paletización avanzados, Piab presenta las garras de vacío Kenos, pensadas para el sector de la madera. Kenos Vacuum Gripper (KVG) utiliza la tecnología de eyector de vacío energéticamente eficiente y multifase patentada por Piab y espuma técnica de alta calidad especialmente desarrollada para levantar productos de madera como MDF y otros productos para muebles.

Kenos Heavy Vacuum Gripper (KHVG) utiliza espuma técnica o ventosas, y puede manipular capas completas de madera aserrada, tablones pesados y otros materiales de construcción, así como troncos enteros sin procesar. Además, se puede utilizar para manipular piezas de trabajo muy pesadas o muy largas y poco manejables.

La serie KHVG se ha diseñado para el uso con generación de vacío externa y los compresores de canal lateral recomendados. El uso de tecnología de válvulas de retención obturadoras tiene como resultado un sistema de agarre que es capaz de soportar los elevados niveles de polvo presentes en los aserraderos.

La espuma técnica o las ventosas proporcionan un agarre excelente incluso en superficies rugosas y desiguales. Las dimensiones y características de la superficie de la ventosa/espuma pueden variar, lo cual permite cumplir una amplia variedad de requisitos de aplicación.

"Para levantar productos de madera pesados y a menudo irregulares en los aserraderos necesitas herramientas de agarre que sean sumamente versátiles en términos de posicionamiento. La tecnología utilizada en las garras Kenos Heavy Vacuum Grippers proporciona esta versatilidad con suma precisión, lo cual las convierte en una opción excelente para el sector", declara Josef Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Además, la combinación de las tecnologías utilizadas en las garras, incluida la tecnología de vacío COAX® utilizada en la serie KVG, y las ventosas o espuma técnica, garantiza soluciones eficientes desde un punto de vista energético para un agarre y una manipulación óptimos de los productos de madera en cualquier situación.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos