Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosas piGRIP ® con labio para superficies calientes

Manejar rápidamente superficies calientes ahorra energía en la industria del plástico

Fecha 01/10/2012

Material compatible con superficies calientes en las ventosas piGRIP®.

Piab, líder en la tecnología del vacío industrial, presenta un nuevo material para esta gama de ventosas piGRIP®  así como sus fuelles más pequeños y modelos universales.

El material - HNBR es conocido por sus propiedades mecánicas superiores que equivale a una excelente durabilidad, resistencia al desgarro y a la abrasión. Este material proporciona una vida útil prolongada en comparación con los materiales de ventosas convencionales.

Una aplicación clave para el material de esta nueva ventosa, es el moldeo por inyección. El proceso para sacar una pieza de un molde ahora puede empezar antes, sin esperar a que la pieza o la herramienta se enfríen. El material proporciona la ventaja de ciclos de tiempo más cortos y en muchos casos se necesita menos energía para el proceso de enfriamiento. Cuanto más rápido el robot recoge piezas del molde, más piezas se pueden fabricar. Otras aplicaciones, incluyen la manipulación de parabrisas, paredes y baldosas, cerámica, porcelana y de otras operaciones de moldeo y fundición con un alto grado de automatización.

Las ventosas están libres de silicona (PWIS free), lo que significa que se pueden utilizar para manipular piezas antes del proceso de pintura. Sin dejar huellas detrás, también son adecuadas para su uso en superficies delicadas, como el vidrio.

La única plataforma de ventosas configurables piGRIP®, ofrece este material en cuatro dimensiones de 29-79 mm. Además de un sin fin de accesorios y combinaciones de fuelle hace que sea fácil encontrar la ventosa adecuada para su aplicación. Para crear una programa completo para el manejo de piezas más pequeñas, este material también está disponible para  fuelles más pequeños y los modelos universalesen tamaños de 10-20 mm. 

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos