Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Transportador por vacío con boquillas de pulverización WIP

El transportador por vacío ampliado piFLOW®p ofrece función Wet-In-Place (WIP)

Fecha 16/06/2017

La línea de transportadores de alimentos/farmacéuticos de Piab está ahora disponible con la función Wet-In-Place (WIP).

Taby, Suecia. Para garantizar un entorno de trabajo más seguro en las plantas de procesamiento de alimentación y farmacéuticas, la función Wet-In-Place (WIP) se ha añadido a los conocidos transportadores por vacío piFLOW®p de Piab. Las boquillas de pulverización WIP están ahora disponibles para inclusión/reajuste en los sistemas de transporte piFLOW®p nuevos y existentes.

El agua pulverizada por los pulverizadores WIP humedecerá el polvo de los alimentos o materiales farmacéuticos en los transportadores, evitando que escapen al aire, donde pueden ser inhalados por el personal de procesamiento durante los procedimientos de mantenimiento o limpieza. Al humedecer los restos de materiales potencialmente dañinos antes de abrir el equipo para la limpieza, las boquillas de pulverización pueden garantizar que cualquier resto de polvo permanezca "Wet-In-Place" (húmedo en su lugar) hasta que pueda ser retirado de forma segura.    

Para lograr el máximo rendimiento y cobertura, y para garantizar que todo el material posible sea capturado lo más rápidamente posible, se pueden ajustar hasta tres módulos WIP a cada transportador. El diseño configurable del transportador piFLOW®p también permite un reajuste sencillo de las unidades WIP. Los filtros Ultra Low Penetration Air (ULPA, clase U15-17) de Piab proporcionan una filtración de mejor calidad que los filtros High Efficiency Particulate Air (HEPA) y se ofrecen como accesorios estándar para piFLOW®p.

El transportador piFLOW®p para materiales en polvo y a granel se ha diseñado para adaptarse a las estrictas exigencias en materia de seguridad operativa e higiene de las industrias farmacéutica y alimentaria. Los materiales empleados en la construcción de estos transportadores de Piab cumplen con las normativas FDA de EE.UU. y 1935/2004 de la UE. La avanzada tecnología de estos equipos garantiza el transporte de grandes volúmenes de material en polvo o a granel sin pérdida de producto. Para maximizar la seguridad del personal de procesamiento, piFLOW®p está disponible en las versiones ATEX aprobadas para polvo y gas, en las que todas las piezas de plástico o de caucho, incluso filtros y juntas, están construidas en caucho de nitrilo butadieno antiestático (NBR).


Acerca de Piab          

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos