Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Customizable Bag Gripper

Diseñe su garra de vacío para bolsas en 2 minutos

Fecha 10/01/2018

Piab presenta un software de fácil utilización para la creación de garras para bolsas personalizadas con impresión en 3D.

Taby, Suecia -  La nueva herramienta de diseño Customizable Bag Gripper (CBG) de Piab es un programa informático exclusivo que permite a los clientes diseñar/configurar garras de vacío ligeras y de calidad para una manipulación perfecta de bolsas y sacos de hasta 2 kg de peso. Las herramientas de garra de vacío de diseño óptimo para ofrecer el mejor agarre de bolsas o sacos específicos pueden hacerse realidad en tan solo dos minutos.

“Ahora nuestros clientes pueden diseñar sus propias herramientas de garra exclusivas incluso para las aplicaciones más complejas con bolsas o sacos realmente difíciles de controlar. Y tan solo tardarán un par de minutos”, aclara Josef Karbassi, vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

La facilidad de uso de la herramienta CBG de “diseño en 2 minutos” ahorra días, o incluso una semana, de trabajo de ingeniería, lo cual supone un gran ahorro de costes para los integradores de sistemas/robots o los usuarios finales que necesitan nuevas herramientas de garra de vacío para sus robots de manipulación de bolsas/sacos. Las garras personalizadas incluyen todo lo necesario para el agarre de bolsas o sacos con la máxima fiabilidad, incluso a alta velocidad. Viene con generadores de vacío SX12 COAX® resistentes al polvo totalmente descentralizados (uno por ventosa), las innovadoras ventosas con “labio de bolsa” piGRIP®, estabilizadores alrededor de las ventosas y una función de liberación rápida automática.

Una vez terminados los diseños, los usuarios deben hacer clic en el botón “send for a request” (enviar solicitud), que avisa al equipo de expertos de impresión 3D de garras de Piab, los cuales se pondrán en contacto para confirmar el diseño antes de iniciar la producción utilizando el archivo de impresión 3D de alta calidad protegido que se ha generado automáticamente. Los clientes tienen a su disposición una descarga 3D, así como un código único para la garra configurada.  

 

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos