Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Taller de carrocería

El experto en vacío del sector de la automoción se globaliza

Fecha 10/10/2016

Piab ofrece ahora un equipo de producción de vacío especializado a los fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Taby, Suecia. A través de una extensa red de ventas especializada, Piab se globaliza con su gama de productos de generación de vacío líderes en el mercado para el sector de la automoción. Los fabricantes de automóviles de los Estados Unidos y el norte de Europa se benefician de los equipos de vacío especializados de Piab desde hace muchos años, pero actualmente los productos se están implementando mundialmente a través de la extensa red comercial de la compañía, que recientemente se ha ampliado para ofrecer servicios a medida para el sector de la automoción. Unos productos de vacío de la máxima calidad que satisfagan las necesidades de los fabricantes de automóviles en cuanto a equipos de producción avanzados, estandarizados y aun así, flexibles, duraderos y eficientes, pronto estarán disponibles en todos los rincones del planeta.

La gama de productos de vacío Piab para el mercado del automóvil incluye generadores de vacío ultraligeros, ideales para el uso en sistemas robóticos descentralizados de manipulación rápida. El generador de vacío genérico descentralizado piSTAMP, recientemente introducido por la compañía, está hecho a medida para la automatización de prensas del sector de la automoción y ofrece una reconversión sencilla de los sistemas de herramientas; y la última plataforma configurable para la generación de vacío descentralizada, piINLINE®plus, cuenta con un exclusivo mecanismo de liberación automática integrado. Fabricados en un material ligero y extremadamente duradero, los generadores utilizan la tecnología COAX® de Piab, lo cual garantiza un bajo consumo de aire, una excelente capacidad de succión y una rápida evacuación.

Para un enfoque más centralizado, la plataforma de generación de vacío todo en uno de máxima calidad de Piab, piCOMPACT®23, ofrece un conjunto completo de características adicionales, como la exclusiva purga amplificada, en que una válvula integrada y patentada garantiza una purga más eficiente, más potente y con mayor ahorro energético, lo cual permite ciclos de producción más rápidos y más fiables. El generador de vacío también está disponible con IO-Link genérico, para la comunicación inteligente entre el sensor y el actuador y cumple los requisitos de las fábricas inteligentes Industry 4.0 que implementan el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Una amplia selección de ventosas especializadas proporciona un agarre óptimo de las piezas de los automóviles potencialmente grasientas. La familia DURAFLEX® de ventosas de fricción cumple los nuevos requisitos del mercado, con sus ventosas especializadas para una manipulación segura de chapa metálica, así como para el máximo agarre de piezas de superficie cóncava o convexa. Su capacidad de agarre superior permite un mayor número de golpes por minuto en máquinas de estampación, corte, plegado y taladrado, lo cual contribuye a hacer más rentables y productivas las prensas. Mediante la combinación de las propiedades del poliuretano con las de la goma, las ventosas de fricción ofrecen una memoria elástica excepcional y una elevada resistencia a los lubricantes de la prensa, lo cual les permite mantener su forma y permanecer en buen estado de funcionamiento.

Además, la gama Piab para la automoción incluye multitud de accesorios duraderos, incluidas numerosas conexiones diferentes que cumplen diversas normas, avanzadas conexiones de plástico de peso reducido, herramientas de fin de brazo fáciles de ajustar, compensadores de nivel, soportes de montaje y sensores de vacío, todos disponibles actualmente a través de los canales de venta internacionales de la compañía.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. La última adquisición de Piab son los sistemas de sujeción por vacío Kenos. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos