Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Los transportadores piFLOW®

Los transportadores por vacío de Piab mantienen la comida en constante marcha

Fecha 11/01/2017

Los transportadores piFLOW® se encargan de todo, desde gránulos y polvos a granel hasta los comprimidos más delicados.

Taby, Sweden – Ya sea para productos de panadería, repostería, comida precocinada, aditivos alimentarios o nutracéuticos, los transportadores por vacío piFLOW®  cumplen con las exigencias de la industria alimentaria mundial. Los transportadores presumen de un reducido nivel de ruido y transporte compacto, además de gozar de la certificación ATEX y de estar en cumplimiento con los requisitos de la FDA, con el Reglamento 1935/2004 de la UE y de seguir las actuales Buenas Prácticas de Fabricación, lo cual permite garantizar un entorno laboral seguro y unas operaciones altamente productivas y libres de problemas.

Gracias a su diseño compacto con un montaje flexible de tuberías, los transportadores de Piab ahorran espacio y son fácilmente transportables. Su diseño higiénico hace que sean fáciles de limpiar y de mantener, permitiendo cambios de material más ágiles y contribuyendo asimismo a una mayor vida útil del equipo. Al incorporar características especiales que reducen los problemas relacionados con la segregación, permiten además garantizar una producción segura y fiable en torno a los principios activos.

Hay tres modelos disponibles para la industria alimentaria: piFLOW®f , para el sector alimentario básico, piFLOW®p, dirigido a aplicaciones premium y piFLOW®t para la manipulación de tabletas y otros productos frágiles. Los transportadores se complementan con una amplia gama de accesorios. En ella se incluyen las Tuberías de alimentación, que ofrecen una solución ligera y ergonómicamente correcta para materiales generalmente de flujo libre o granulares, las Lanzas de alimentación, que permiten ajustar la entrada de aire y conseguir así una combinación óptima del material transportado y del aire aspirado en el caso de aquellos materiales que presentan un mayor desafío, y un tubo de alimentación especialmente diseñado para el modelo piFLOW®t.

También se encuentra disponible una estación de descarga de sacos, dotada de un colector de polvo especial con un volumen interno de 100 litros (3,53 pies cúbicos), capaz de manejar cuatro sacos pequeños de manera simultánea. También se incluye un adaptador de alimentación para un flujo óptimo, además de una estación de alimentación especial para piFLOW®p/t, que ofrece una función opcional de fluidificación basada en dos puntos para aire de transporte adicional en el caso de materiales de flujo forzado o aquellos que presentan un mayor desafío. Un adaptador de alimentación con una interfaz genérica o Piab ofrece más posibilidades de ajuste.

Contáctenos

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. La última adquisición de Piab son los sistemas de sujeción por vacío Kenos. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos