Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

La garra Kenos® KCS

Garra Kenos® KCS: la solución flexible para su cobot

Fecha 04/06/2018

Pequeña, potente y flexible, la garra de vacío Kenos® KCS le ayuda a manipular cualquier cosa, en cualquier lugar

Taby, Suecia - La garra Kenos® KCS de Piab hace que un robot colaborativo (cobot) pueda manipular casi cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto lo convierte en la herramienta de "co-working" ideal, especialmente para las pequeñas empresas, donde la flexibilidad es esencial. Desarrollado originariamente junto con uno de los principales fabricantes de cobots como herramienta de automatización a medida para un cliente, el cobot de garra de vacío resultante tuvo tanto éxito que Piab decidió ampliar su oferta.

Mediante la combinación de la tecnología COAX® accionada por aire patentada de Piab para una eyección de vacío altamente eficiente con una espuma técnica fácilmente reemplazable que se amolda a cualquier superficie o forma, la garra Kenos® KCS puede utilizarse para agarrar, levantar y manipular cualquier objeto con seguridad. Los adaptadores con interfaz estándar (ISO) permiten montar toda la unidad en cualquier tipo de cobot del mercado y, con un cuerpo fabricado de material ligero impreso en 3D, puede trasladarse fácilmente para realizar diversos trabajos en diferentes partes de una planta de producción, almacén u otra instalación.

“KCS es el todoterreno ideal para las pequeñas empresas. Su diseño plug-and-play modular permite su adaptación para uso universal dentro de una compañía”, explica Josef Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Un sistema de cambio rápido diseñado de forma inteligente permite equipar la misma unidad con una garra especial para bolsas de plástico. Un simple giro y un mecanismo de bloqueo seguro permiten configurar la garra Kenos® KCS y dejarla lista para nuevas tareas en segundos, lo cual mejora la productividad de las operaciones y reduce el tiempo de inactividad del sistema.

“También nos hemos asegurado de que la garra KCS sea fácil de limpiar y de mantener, haciendo que todas las piezas y zonas sean fácilmente accesibles. Diseñada con bordes redondeados y equipada con un eficiente silenciador, resulta segura y fácil de utilizar, lo cual hace que la cooperación humano/robot sea exitosa y armoniosa”, añade Josef Karbassi. 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos