Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Save energy in piSMART® factory

Ahorre incluso más energía en la fábrica piSMART® - Piab

Fecha 30/05/2018

La tecnología de vacío piSMART® permitirá unos procesos más productivos y eficientes energéticamente.

Taby, Suecia - Con la tecnología de vacío ya centrada en la eficiencia energética y la productividad, la estrategia de Piab para la Industria 4.0 piSMART® ofrecerá un impulso adicional a los clientes que deseen operar de la forma más productiva y eficiente energéticamente posible.

Piab ya ha introducido numerosas prestaciones de ahorro energético (ES) en sus productos de tecnología de vacío líderes del mercado. En la gama de productos piSMART® de la compañía, estas prestaciones de ahorro energético se basarán y ampliarán incluso más mediante la incorporación de conectividad a Internet. Características como determinación automática de nivel (ALD), monitorización automática de estado (ACM), soplado automático (ABO), sistema de soplado inteligente (IBO) y soplado con temporizador automático (ATBO) contribuyen todas ellas a reducir el consumo energético. En grandes sistemas de vacío, estas características pueden ayudar a reducir el consumo de aire hasta en un 90 por ciento en cada ciclo.

El acceso a herramientas de análisis de "big data" (grandes volúmenes de datos) basadas en la nube reforzará todavía más la capacidad de supervisar y controlar el consumo energético, lo cual garantizará una producción incluso más eficiente desde un punto de vista energético. Por ejemplo, los datos de un centro de producción pueden compararse con los datos de otros centros, lo cual ayuda a ajustar las configuraciones para lograr la máxima eficiencia.

En un futuro próximo, Piab tiene previsto introducir cada vez más productos de tecnología de vacío piSMART® y "listos para la Industria 4.0", manteniendo su enfoque y compromiso con la eficiencia energética y la productividad. En primer lugar, la compañía se centrará en equipar un creciente número de sus productos de tecnología de vacío más avanzados para las fábricas inteligentes del futuro. Sin embargo, también se está trabajando en un transportador piSMART® más inteligente y en soluciones de elevación por vacío Vaculex® ergonómicas piSMART®.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos