Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab garra para sacos

Tres nuevos productos de agarre de sacos listos para robots

Fecha 28/04/2020

Piab ofrece una amplia gama de herramientas de final de brazo (EOAT) para operaciones de paletización y despaletización industrial robótica, que ya están disponibles en nuestro sitio web.

Creadas tanto para configuraciones estándar como personalizadas, todas las herramientas están diseñadas para garantizar la seguridad de los productos y, lo que es más importante, de las personas. Debido al diseño resistente e inteligente de las herramientas de agarre de sacos, su eficacia operativa se simplificará y el mantenimiento será mínimo. Las EOAT están disponibles con diversas opciones, como la manipulación de palés, sistemas de láminas deslizantes, sensores, etc.

Las garras para sacos están disponibles en tres versiones: ancho de saco fijo (FBG), ancho de saco ajustable (ABG) y ancho de saco con servoajuste (SBG).

El modelo FBG es idóneo para cuando solo se manejan unos pocos tamaños de sacos; el FBG puede reajustarse en un intervalo de 4 minutos para adaptarse al nuevo tamaño del saco. El ABG sirve para una frecuencia entre baja y media de los cambios de saco; se puede volver a ajustar en un intervalo de 30 segundos para adaptarse al nuevo tamaño del saco. El SBG puede ajustarse en cuestión de segundos y es adecuado para una frecuencia entre media y alta de cambios de saco.

En todos los modelos, las placas de decantación independientes encuadran y alinean el saco para una colocación precisa y ajustada al palé. Las abrazaderas montadas en la parte superior mantienen la posición de las EOAT durante el desplazamiento del robot al palé, lo que permite una mayor velocidad y precisión. Para aumentar aún más la flexibilidad hay disponibles opciones de láminas deslizantes y ganchos traspalé.

Hemos creado modelos 3D digitales de cada versión, que se pueden probar de forma virtual para comprobar la compatibilidad con todos los robots del sector. Para ver los agarres de sacos en acción, consulte este vídeo.

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos