Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSECURE

piSECURE crea un vacío de seguridad en caso de fallo del sistema

Fecha 18/12/2013

piSECURE es una bomba de vacío descentralizado, para aplicaciones selladas con altos requisitos de seguridad en caso de fallo de energía o del sistema. La función de seguridad está basada en una válvula de retención de vacío separada (válvula de retención).

piSECURE también puede ser utilizado con grandes ventajas, en aplicaciones de manipulación con robot de objetos sellados de alto valor, es decir, el alto costo de una pieza que se pierde en caso de un fallo de alimentación. Ejemplos, son láminas de vidrio y de metal en conjunto del cuerpo y del montaje general de coches.

Las aplicaciones típicas donde piSECURE se ajusta son dispositivos ergonómicos de elevación (manipuladores) y puente grúa (traviesas) sistemas para la manipulación de vidrio, láminas de metal y otros materiales sin fugas operados manualmente. piSECURE es definitivamente un producto adecuado para utilizar cuando los dispositivos de manipulación de vacío, tienen que observar y cumplir con las normas de elevación legisladas para los dispositivos de manipulación, por ejemplo (DIN / SS) - EN 13155, la norma ASME B30.20, etc.

Hoja técnica
Manual
Nota de prensa
Youtube video

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos