Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCOMPACT® MICRO

piCOMPACT® unidad de vacío todo-en-uno

Fecha 25/03/2014

Piab se complace en presentar, el nuevo piCOMPACT®, basado en la tecnología COAX® MICRO.

piCOMPACT® es una familia eyectores con controles integrados, los llamados compactos o unidad de vacío "todo-en-uno". Es una plataforma apilable con la posibilidad de montar varias unidades en el mismo bloque, con una neumática común y conexiones eléctricas. La atención durante su desarrollo ha estado en los "criterios básicos" más significativos para este tipo de bombas, la fiabilidad y la velocidad, así como la introducción de algunas funciones/características atractivas. Esto, en combinación con nuestra tecnología de vanguardia COAX®, hacen un producto excepcional. Al trabajar a baja presión de alimentación y maximizar la utilización del aire comprimido, los eyectores COAX® reducen el consumo de energía para los fabricantes/uitlizadores, al tiempo que aumentan la productividad y fiabilidad

La función inteligente Ahorro de Energía (ES) desactiva eficazmente el uso del aire comprimido cuando se alcanza un determinado nivel de vacío. Una característica adicional conectada a la función ES, ACM, desactiva automáticamente el ahorro de energía en aplicaciones donde el generador de vacío tiende a activarse y desactivarse repetidamente en caso de fuga. ACM detecta automáticamente si ES es necesario o no. También se puede utilizar para monitorizar cuando es el momento de reemplazar ventosas gastadas. Con válvulas de encendido/apagado y soplado integradas como parte del paquete completo piCOMPACT®, fiabilidad, tiempo de funcionamiento y velocidad de operación se pueden garantizar.

Los eyectores de vacío piCOMPACT® están disponibles en una amplia selección para adaptarse a una variedad de sistemas, incluyendo aquellos que requieren muy baja presión de alimentación o niveles de vacío extra. Además, los eyectores compactos se pueden integrar fácilmente en líneas de producción existentes sin modificaciones y se pueden configurar rápidamente para satisfacer las necesidades individuales de fabricación. 

Los productos que ofrece piCOMPACT® son ideales para operaciones de pick-and-place, donde la manipulación de piezas pequeñas y pesadas es fundamental, común para la industria electrónica, semiconductores, plásticos, metal, embalaje pequeño, pick and place, integración robótica y de la madera.

Configure su piCOMPACT®
Nota de prensa
Folleto
Manual 
Youtube video

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos