Fecha 02/11/2020
La gama de bombas compactas Piab se amplía ahora con una nueva alternativa: la COMPACT10E. Con esta nueva incorporación se complementa el programa de bombas de 10 mm de menor tamaño.
Piab ha desarrollado la COMPACT10E para ofrecer una solución de vacío simple y que a la vez aumenta la productividad gracias a su rápida aplicación Pick & Place.
La COMPACT10E se ha diseñado con alternativas de configuración limitadas, lo que ofrece un precio de mercado competitivo sin comprometer la calidad o el rendimiento del vacío.
Las alternativas de configuración de la COMPACT10E incluyen:
La COMPACT10E es apilable, hasta 8 unidades en un único colector con una conexión de aire comprimido común. El colector se puede configurar con un silenciador común o un escape común adecuado para aplicaciones en salas limpias.
La COMPACT10E es ideal para aplicaciones en sistemas Pick & Place que exijan manipulaciones rápidas de productos, encontrándose en sectores clave como:
Electrónica y semiconductores:
Aplicaciones en robots pequeños:
Embalaje farmacéutico y cosmético: