Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosas rectangulares con fuelle

Piab añade tres tamaños nuevos a la familia de ventosas rectangulares con fuelles

Fecha 01/06/2020

Piab amplía su gama de ventosas rectangulares con fuelle con dos nuevos modelos que incluyen un fuelle extra: la RBL20x45, la RBL30x55 y una nueva ventosa “cuadrada”, la RBL60x60.

Al igual que el resto de la gama de ventosas rectangulares con fuelle, las tres nuevas ventosas también están incluidas en el configurador virtual para facilitar y simplificar el proceso de pedido.

Las ventosas rectangulares están recomendadas para la manipulación de superficies y objetos largos y estrechos cuando se requiere una fuerza de elevación y agarre máximos. Los fuelles rectangulares son especialmente adecuados para productos con envase flowpack, como las chocolatinas por ejemplo, así como cuando se requiere una compensación de nivel. La nueva versión larga (RBL) con un fuelle adicional es adecuada para el agarre de objetos con grandes diferencias de altura.

El área activa de elevación es mayor en las ventosas rectangulares que en las ventosas redondas u ovaladas.  Las ventosas RBL están pensadas para manipular objetos con grandes diferencias de altura.

Los nuevos tamaños RBL20x45 (mm) y RBL30x55 (mm) están disponibles con las mismas conexiones estándar que las ventosas rectangulares con fuelle (hembra ¼” y macho 1/8” giratorio). 

El nuevo tamaño RBL60x60 (mm) permite utilizar hasta nueve conexiones distintas que incluyen una conexión de aluminio con ranura en T y dos conexiones giratorias (macho 3/8” y ¼”). Las conexiones giratorias facilitan tanto su colocación como la función de bloqueo.

Las ventosas están fabricadas en Duraflex®, un material especialmente desarrollado para no dejar marcas en los objetos manipulados, y a la vez conservando una memoria elástica excelente. Duraflex® está hecho de un material que combina la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.

Las nuevas ventosas RBL (20x45, 30x55) son especialmente adecuadas para:

  • Apertura de bolsas/papel delgado - separadores antideslizantes/plásticos finos 
  • Productos alargados en envase flowpack, como chocolatinas. 

La RBL60x60 es adecuada para:

  •  Cartón corrugado  
  • Aplicaciones de almacenamiento
  • Manipulación de bolsas 
  • Madera 
  • Apertura de bolsas/papel delgado - separadores antideslizantes/plásticos finos

 

 

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos