Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCOBOT® fanuc

piCOBOT® está disponible en una configuración automática "Plug and Play" para los robots Fanuc CR4/CR7.

Fecha 01/06/2020

A partir del 1 de junio, piCOBOT® estará disponible en una configuración “Plug and Play” para los robots Fanuc CR4/CR7.

Gracias a esta fácil herramienta de configuración en línea, los clientes de Piab pueden elegir ahora la piCOBOT® específica para los robots Fanuc CR4 y CR7. El paquete “Plug and Play” específico para este tipo de robots incluye una memoria USB con el software de archivos CF, una interfaz mecánica, un cable específico y una manguera de aire comprimido.

Al ofrecer extensiones “Plug and Play” para cobots, piCOBOT® garantiza una interacción humano-robot segura y efectiva. piCOBOT® incluye una unidad de bomba de vacío y una garra ajustable equipada con ventosas que trabajan con tecnología de vacío COAX® de Piab, patentada y altamente eficiente. La amplia gama de ventosas de Piab permite a nuestros clientes poder personalizar sus propias soluciones.

 

 

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos