Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Tubo de alimentación

Se amplía la gama de tubos de alimentación para el transporte por vacío

Fecha 03/11/2014

Los tubos de alimentación se utilizan para facilitar la recogida de polvo y gránulos de contenedores, barriles, tolvas y bolsas. Están equipados con una válvula de bola para regular la entrada de aire y un alambre de acero arqueado en el punto de alimentación para para evitar atascos en la entrada de la tubería.

En este lanzamiento, estamos agregando los tamaños D=38, 63 y 76 mm a los ya existentes D=32 y 50 mm.

Ventajas para el usuario

  • El bajo peso facilita su uso y la calidad del material SS316 garantiza un funcionamiento higiénico.
  • Maximiza la cantidad de prodcuto recogido, asi elimina la posibilidad de que el producto se quede atrás.
  • La entrada de aire ajustable, previene atascos en la tubería y por lo tanto asegura un flujo constante de producto.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos