Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

El sistema para garras Kenos® KVG60

El sistema para garras Kenos® KVG60 ya está disponible online para configurarse con ventosas Piab

Fecha 01/06/2020

Piab se enorgullece de presentar el sistema KVG60C, una nueva herramienta del configurador en línea para garras Kenos® disponible en piab.com.

Este nuevo configurador en línea, permite diseñar digitalmente un sistema de garras KVG60, con generación de vacío, ventosas y válvulas de control de flujo de Piab, de manera fácil y rápida.

Para su diseño basta con seleccionar el tipo de ventosa Piab que se desea, especificar la longitud de la garra en milímetros y establecer el espacio (distancia c-c) entre las ventosas de la garra. 

Como resultado, tanto partners como clientes (usuarios finales, integradores o fabricantes de maquinaria) pueden disponer al instante de información técnica, planos, archivos CAD y detalles sobre precios para el sistema de agarre que necesiten.  

Descripción

  • KVG60 - Perfil con eyectores de vacío Si32-3 o conexión para bombas de vacío de alta capacidad de flujo. La longitud del perfil se puede especificar en milímetros. 
  • Selección de ventosas - Sistema compatible con casi toda la gama de ventosas Piab. El cliente especifica el número de ventosas y la distancia entre ellas.
    NOTA: Solo puede haber una hilera de ventosas a lo largo de la garra y las ventosas deben ser de la misma marca y modelo.
    • El propio configurador garantiza que el producto esté configurado correctamente descartando diseños sobredimensionados ya sea por la distancia C-C seleccionada, por el número de ventosas o por la longitud total del producto.
  • Se puede seleccionar la tecnología de control de flujo para cada ventosa individualmente. Para materiales sellados es posible añadir limitadores, o también válvulas de retención piSAVE® cuando se requiera manipular objetos porosos o con fugas.      

Aplicaciones específicas  

  • Carga superior, es decir, colocación de varios objetos idénticos en cajas de cartón o carga de contenedores, por ejemplo, en las líneas de embalaje de la industria de fabricación de bienes de gran consumo. 
  • Descarga de varios objetos a la vez desde cajas o contenedores. 
  • Clasificación de objetos desde el punto A al punto B en líneas de embalaje.
  • Paletizado/despaletizado de filas de objetos o cajas pequeños.

 

 

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos