Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSECURE

Video de piSECURE en YouTube

Fecha 08/04/2014

piSECURE 30 minutos de prueba de rendimiento de sellado

Un nuevo video publicado en YouTube que muestra un piSECURE sosteniendo una pieza de vidrio mientras no utiliza ninguna fuente de energía.

Ver video

piSECURE es una bomba de vacío descentralizado para aplicaciones selladas con altos requisitos de seguridad en caso de fallo de energía o del sistema. piSECURE también puede ser utilizado con grandes ventajas, en aplicaciones de manipulación con robot de objetos sellados de alto valor, es decir, el alto costo de una pieza que se pierde en caso de un fallo de alimentación. Ejemplos, son láminas de vidrio y de metal en conjunto del cuerpo y del montaje general de coches. También observa y cumple con las normas de elevación legisladas para los dispositivos de manipulación, por ejemplo (DIN/SS) -- EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos