Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada

Piab se enorgullece de presentar la nueva garra de vacío para la manipulación delicada piSOFTGRIP®, desarrollada pensando especialmente en la automatización de la industria alimentaria. La garra accionada por vacío agarra objetos delicados y ligeros de geometrías irregulares y/o superficies inusuales. La extracción de cajas de pequeños objetos de formas irregulares, como juguetes, es otra posible aplicación.

Más información

Video poster

Descargar el folleto

Haga clic aquí

 

 

El primero de este tipo!

Fabricado en silicona detectable aprobada para estar en contacto directo con producto alimentario, según requerimientos de la FDA21 CFR y EU 1935/2004, la garra de vacío piSOFTGRIP® es la primera de este tipo.

 

 

Excelente solución de agarre para objetos sensibles y delicados

La fuerza de agarre puede ser fácilmente controlada ajustando simplemente el nivel de vacío. La garra delicada puede sujetar objetos de un diámetro de hasta 50 mm. En una etapa posterior se introducirán modelos de mayor tamaño.

Fácil de usar y controlar

La herramienta de vacío de agarre delicado es tan fácil de controlar e instalar como una ventosa y utiliza las mismas conexiones que las populares ventosas piGRIP® de Piab. Una conexión opcional de acero inoxidable permite el lavado, para facilitar la limpieza.

  • Garra delicada accionada por vacío con un diseño sencillo y robusto
  • Solución rentable para objetos sensibles y delicados
  • Diseño intuitivo y fácil de utilizar
  • Tan fácil de controlar e instalar como una ventosa
  • El material es apto para el contacto con producto alimentario y detectable
Más información

Fomentamos la automatización en la industria alimentaria: de forma segura, delicada y sencilla

La tendencia más reciente en la industria alimentaria es un movimiento hacia la automatización de la manipulación directa de alimentos. La manipulación automatizada de alimentos va unida a normativas estrictas, y cuando hablamos de productos alimentarios sin protección y/o materias primas que se manipulan en sistemas automatizados, los desafíos son incluso mayores.

Entonces, ¿qué deben tener en cuenta los fabricantes de alimentos cuando invierten en nuevos equipos para la manipulación automatizada de alimentos, especialmente si lo que desean manipular es frágil y no está protegido? Hemos elaborado una práctica lista.

Obtener el libro blanco