El campeón de los cambios

Con un cambio seis veces más rápido, el transportador por vacío piFLOW®p SMART de Piab permite a los usuarios ahorrar tiempo al cambiar de un material a otro, lo cual aumenta la productividad de sus operaciones. El cambio que llevaría una hora en un transportador por vacío convencional requiere tan solo 10 minutos en el nuevo y exclusivo transportador por vacío de la compañía.

Más información

Video poster

Descargar el folleto

Haga clic aquí

Optimización de lotes

La combinación de software inteligente, tecnología de sensores y la Unidad de aporte de aire permite utilizar todo el volumen de llenado de los transportadores y optimizar el transporte de material. El correcto ajuste del tiempo de descarga y/o los reajustes debido a factores ambientales, como la humedad y la temperatura, ya no dependen de las habilidades y la experiencia de los operarios. Ello permite en los procesos aprovechar al máximo los lotes, ya sean pequeños o grandes.

Procesos perfectos

El autoajuste continuo permite que los procesos se ejecuten de la mejor manera posible. En combinación con un cambio más rápido, esto supone un ahorro de tiempo y dinero. El transportador inteligente y autooptimizable siempre funcionará a la velocidad correcta para adaptarse perfectamente a las aplicaciones específicas.

Fácil de aprender a usar y de hacer funcionar

Operado a través de una pantalla táctil muy sencilla, piFLOW®p SMART es fácil de aprender a usar y de hacer funcionar. La instalación es sencilla y las características integradas, como la función anti-bloqueos y la limpieza del sensor asistida por aire, dan como resultado un sistema que solo requiere un mínimo mantenimiento.

Mejora de la productividad

Características adicionales, como la capacidad de almacenar ajustes de materiales, ofrecen un mayor rendimiento y mejora de la productividad. Al garantizar un flujo impecable en cada ciclo de transporte, independientemente de las cantidades o el número de ingredientes utilizados en estas recetas o incluso el número de recetas, piFLOW®p SMART es el promotor perfecto de la productividad.

Más información

¿Cómo puede hacer que el humilde transportador por vacío sea más inteligente?

Los sectores productivos confían en sistemas inteligentes de vanguardia para aumentar su capacidad de procesamiento. El transporte por vacío desempeña un papel fundamental en las líneas de producción de los fabricantes, especialmente en los sectores alimentario y farmacéutico. Así pues, ¿cómo puede hacer que el humilde transportador por vacío sea más inteligente? La respuesta es sencilla: ¡dándole un cerebro y sentidos!

Obtener el libro blanco