Eyector de vacío configurable basado en la tecnología COAX® con controles integrados, desarrollado para aplicaciones de manipulación robótica.
Diseño optimizado para una elevada fiabilidad, flexibilidad, caudal de vacío alto y tiempos de ciclo rápidos.
Válvulas de alta velocidad con PWM (modulación por ancho de pulso) adaptativa para reducir la generación de calor y mejorar la fiabilidad.
Función de ahorro energético Energy Saving (ES) con histéresis ajustable, supervisión automática del estado (ACM) y determinación automática de nivel de ES (ALD).
Salidas analógicas y digitales disponibles (M12).
Características adicionales: sistema de purga amplificado (ABO), purga con temporizador automático (ATBO), sistema de purga inteligente (IBO) y control de autoadherencia (SAC) que elimina automáticamente la adhesión de vacío “no deseado” con breves soplos de aire.
Opción (piCOMPACT®23 SMART) con comunicación de datos mediante el sistema estándar internacional IO-Link.
piCOMPACT®23 SMART debe elegirse para sistemas de vacío medianos o grandes, como el paletizado de cajas y la carga, ordenación, transferencia y descarga de diferentes materiales laminados.