piCOBOT® todavía más cooperativo

El piCOBOT®, la herramienta de final de brazo (EOAT) de Piab accionada por vacío y de diseño inteligente, está ahora disponible con una interfaz eléctrica genérica, así como diversas opciones para las dimensiones de la placa de montaje mecánico de acuerdo con la norma ISO 9409-1, lo cual permite su configuración para que funcione con cualquier robot cooperativo y robots industriales más pequeños. Al ofrecer compatibilidad genérica para piCOBOT®, Piab responde a las llamadas de diversos fabricantes de los conocidos como cobots, que desean utilizar la EOAT de vacío exclusiva de la compañía en colaboración con sus cobots. Originalmente certificado para funcionar con cobots de Universal Robots, piCOBOT® amplía ahora su alcance al mercado de los cobots ofreciendo un elevado grado de capacidad de configuración.

Más información

Video poster

Descargue el folleto

Haga clic aquí

Automatice el proceso de preparación de pedidos

La garra es ajustable y, junto con piSAVE® sense, una válvula de detección de objetos, la fl exibilidad del proceso de manipulación de objetos es muy grande. piCOBOT® puede recoger uno o dos artículos en la misma recogida, con diferentes formas o estructuras.

Amplia variedad de aplicaciones

Gracias a los cartuchos COAX® multietapa, la elevada capacidad de caudal de piCOBOT® es sorprendente. Puede agarrar desde materiales muy porosos hasta materiales herméticos, ligeros o de hasta 7kg de peso. Un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® puede proporcionarle tres veces más caudal de vacío que los sistemas convencionales lo cual le permite aumentar la velocidad con una elevada fi abilidad a la vez que reduce el consumo energético.

Plug and play

 

Las interfaces eléctricas y técnicas están perfectamente adaptadas para los robots UR, lo cual las hace verdaderamente plug and play para el cliente. UR Cap facilita la instalación, puesta en marcha y programación. También incorporan inteligencia, lo cual permite que piCOBOT® se ajuste automáticamente a cada aplicación.

 
 

piCOBOT® Unidad de garra por vacío

piCOBOT® es una unidad accionada por eyectores de vacío con controles integrados, con indicadores visuales y un display fácil de utilizar. Disponible con una interfaz eléctrica y diferentes bridas de conexión, de acuerdo con el estándar de normativa ISO 9409-1, se puede configurar la unidad para trabajar con diferentes robots colaborativos y pequeños robots industriales. Certificado por Universal Robots, es posible instalarlo directamente en un robot UR (ISO-9409-1-50-M6).

 
 

Garra ajustable

Diseñada para ir montada en el extremo de cualquier tipo de brazo cobot, piCOBOT® combina con garras ajustables y fl exibles que pueden equiparse con una amplia variedad de ventosas. Los brazos de garra de 97-142 mm de anchura pueden inclinarse ± 15 grados, lo cual proporciona un alcance excelente para el posicionamiento de las ventosas. Montadas en las garras se encuentran nuestras ventosas, que actúan como las manos del cobot.

Más información

 
 
 
 
 
 

Choose your cobot vacuum gripper wisely

Plug-and-play cobots offer a perfect transition from manual handling or assembly to more automated operations. But, it is important to choose one with a powerful and safe grip.

Obtener Libro Blanco