Utilizar transportadores por vacío con intención de recuperar

El transporte por vacío ofrece una solución rápida, cómoda y eficiente para aplicaciones de recuperación destinadas a minimizar los residuos y maximizar la productividad. Descubra cómo, cuándo y por qué los transportadores por vacío pueden ayudarle a reducir las pérdidas.

Obtener el informe técnico

Descargue el folleto sobre Industria alimentaria

Haga clic aquí

Los transportadores por vacío de Piab mantienen la comida en constante marcha

Ya sea para productos de panadería, repostería, comida precocinada, aditivos alimentarios o nutracéuticos, los transportadores por vacío piFLOW® cumplen con las exigencias de la industria alimentaria mundial. Los transportadores presumen de un reducido nivel de ruido y transporte compacto, además de gozar de la certificación ATEX y de estar en cumplimiento con los requisitos de la FDA, con el Reglamento 1935/2004 de la UE y de seguir las actuales Buenas Prácticas de Fabricación, lo cual permite garantizar un entorno laboral seguro y unas operaciones altamente productivas y libres de problemas.

Más información

Wrigley Poland ve una reducción en el consume de aire, mantenimiento y tiempo de limpieza



Logotipo de Wrigley

Antecedentes

Wrigley es un nombre muy reconocido en la industria de bienes de consumo por su amplia variedad de chicles y caramelos de menta. Wrigley Poland decidió seguir el avance de la compañía hacia la automatización de procesos mediante la simplificación de su proceso de transporte con el fin de reducir los tiempos de inactividad.

Resultado

Con la instalación del sistema Piab, hay menos tiempo de inactividad durante la fabricación de caramelos prensados de menta y chicle en forma de pastillas porque es muy fácil lavar los transportadores por vacío y los filtros. Desde la instalación de los transportadores, Wrigley Poland disminuyó el tiempo de limpieza aproximadamente un 70% al tiempo que redujo el mantenimiento al reemplazo periódico de los filtros. Wrigley también informa de que el sistema previo costó a la compañía el doble que la solución de Piab, aunque tenía la misma capacidad y era mucho menos fiable. Los nuevos transportadores también son más eficaces porque su diseño aumenta el caudal de vacío un 25% sin afectar el consumo de aire.

Más información

Artículos de hornear

La aplicación más común para el transporte por vacío es introducir los diferentes tipos de azúcar, sal, harina o materiales similares a través de tamices en las mezcladoras/batidoras.

Nutracéuticos

Las aplicaciones más comunes consisten en alimentar las máquinas de empaquetado con el producto acabado (normalmente polvos de proteína), las prensas de comprimidos y las máquinas de llenado de cápsulas con mezclas de polvos así como las mezcladoras/batidoras con ingredientes.

Comida instantánea

El transporte por vacío se utiliza mucho en este sector y, a menudo, se emplea para alimentar un tamiz o un equipo de dosificación, una batidora/mezcladora o una máquina de dosificación. También puede alimentar máquinas de embalaje y recoger los productos ya envasados y de otras máquinas.

Aditivos alimenticios

El transporte por vacío se utiliza mucho en este sector y, a menudo, se emplea para alimentar un tamiz o un equipo de dosificación, una batidora/mezcladora o una máquina de dosificación. También puede alimentar máquinas de embalaje y recoger los productos ya envasados y de otras máquinas.

Pastelería y caramelos

El transporte por vacío se utiliza para alimentar la maquinaria de dosificación o un tamiz, las batidoras/mezcladoras o una máquina de dosificación. También puede alimentar máquinas de embalaje y recoger los productos ya envasados y de otras máquinas. Para el transporte de productos frágiles ya acabados, se utiliza un transporte con un método especial y optimizado para los componentes más frágiles.

Video poster

piFLOW®t

Nuevo piFLOW®t, un sistema de transporte por vacío optimizado para las industrias farmacéutica, nutracéutica y alimentaria. Ofrece numerosas soluciones inteligentes que le permiten transportar fácilmente comprimidos, a la vez que se minimizan los daños al material.

Más información

piFLOW®p

Es un transportador para cuando se precisa tecnología de gama alta, por ejemplo, en la industria alimentaria y farmacéutica. También es útil cuando hay una gran demanda de alto rendimiento en un espacio limitado. La gama de capacidad de piFLOW®p es muy grande: de un volumen de lote de 2 litros a 56 litros.

Más información

piFLOW®f

El transportador piFLOW®f es ampliamente utilizado en la industria cuando se exige calidad de grado alimentario. Este transportador se utiliza a menudo como una alternativa a los transportadores mecánicos, cuando se requiere un transporte libre de polvo o un bajo mantenimiento. Capacidad de hasta 4 toneladas/h.

Más información

Video poster