Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piLIFT® SMART

Estoy orgulloso de lanzar el nuevo piLIFT® SMART en el mercado mundial

Fecha 17/04/2019

Hay momentos en la vida en los que puedes echar la vista atrás y sentirte especialmente orgulloso —ya sabes— tu primer examen, tu graduación etc. —por no mencionar los logros de tu vida privada.

 


Pero si nos mantenemos un poco en el ámbito profesional, tengo que decir que me siento extremadamente orgulloso del lanzamiento del primer elevador por vacío de la Industria 4.0 en el mercado mundial.

Los elevadores por vacío existen desde hace algún tiempo y han sido una gran ayuda para las personas que levantan objetos pesados. Ahora damos el siguiente paso, para ayudar incluso más a la gente. El nuevo piLIFT® SMART puede adaptarse a las diferentes cargas de trabajo de manera instantánea y, además, se ha diseñado para ser incluso más ergonómico para el usuario. Al mismo tiempo, recoge y registra datos, realizando estadísticas y análisis de los procesos que son inmediatamente accesibles para el usuario a través de la conexión a una plataforma web, lo cual hace la vida más fácil a todo el mundo.

Dado que la ergonomía es la característica más importante de los elevadores por vacío de Piab, cada aspecto del piLIFT® SMART se ha diseñado teniendo en cuenta la ergonomía y los movimientos naturales. Desde la forma del asa (que permite el uso con la mano derecha e izquierda), el protector de mano y la posibilidad de realizar el agarre desde el costado y de girar los objetos, hasta la colocación de controles de velocidad variable y un nivel de ruido operativo minimizado, el diseño de piLIFT® SMART ha estado guiado por la ergonomía y el bienestar de los usuarios.

Me encantaría que me explicaran si han tenido la oportunidad de ver piLIFT® SMART en las ferias a las que hemos asistido o si están interesados en probar el primer elevador por vacío de la Industria 4.0.

 

 

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos