Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Manipulación ergonómica de puertas

Abriendo la puerta a un entorno de trabajo más seguro y atractivo

Fecha 17/10/2018

Piab se expande hacia el sector de la construcción con los elevadores ergonómicos Vaculex®.

Somos conocidos por la producción de soluciones inteligentes para los sectores de fabricación, con herramientas de final de brazo, bombas de vacío, transportadores y elevadores ergonómicos. Uno de estos sectores es el de la construcción, concretamente el de los fabricantes de puertas y ventanas. Un mercado próspero ha generado una mayor demanda de productos, lo cual a su vez se traduce en un aumento de los riesgos en el lugar de trabajo, desde los riesgos de la manipulación manual hasta el bienestar de los empleados. Con puertas y ventanas que a menudo pesan más de 75 kg y que se mueven varias veces durante el ciclo de producción, es muy evidente el elevado riesgo de lesiones del operario y daños en el producto.

La gama de elevadores por vacío Vaculex® de Piab puede utilizarse para ofrecer soluciones de elevación, inclinación y giro de puertas, carga y descarga de máquinas CNC y mucho más. La instalación de equipos como la gama de productos Vaculex® de Piab puede tener como resultado un aumento de la productividad gracias a la mayor satisfacción y seguridad de los trabajadores.

 

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos