Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Vacío en procesos

Desgasificación
Desgasificación

Se utiliza el vacío para alcanzar una desgasificación efectiva de aceites u otros líquidos. Se expone al vacío la mayor superficie posible. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren..…

Evacuación y llenado de líquidos
Evacuación y llenado de líquidos

En el montaje final de ciertas máquinas/productos, tales como automóviles y refrigeradores, los sistemas de fluídos se llenan antes de que las máquinas/productos sean entregados desde la planta de.…

Evacuación de moldes
Evacuación de moldes

El vacío es aplicado en la cavidad del molde para dar mejor definición al producto moldeado. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren servicio Bajo nivel de ruido Fácil de instalar <…></…>

Evaporacíon y cristalización
Evaporacíon y cristalización

El vacío es utilizado para reducir el punto de ebullición, ya que una temperatura optimizada puede ser aplicada durante el proceso de evaporación y cristalización de líquidos. Ventajas con Piab Las…

Filtración de líquidos
Filtración de líquidos

El vacio es utilizado para alcanzar un mayor diferencial de presión en un material filtrante, obteniendo una filtración más rápida y efectiva. Utilizados habitualmente en aplicaciones donde los...<…></…>

Prueba de fugas
Prueba de fugas

Muchas piezas y sistemas deben ser herméticos para operar correctamente. El vacío es un método bastante común de aplicar en las pruebas de fugas. Cuando el vacío es aplicado, las fugas son detectad…

Secado al vacío
Secado al vacío

Eliminación de liquído desde un sólido con ayuda de vacío. El secado con vacío es a menudo utilizado cuando los productos son sensibles al calor (causan la oxidación), para recuperar material tóxic…

Vacío para la calibración de instrumentos
Vacío para la calibración de instrumentos

El vacío es usado para la simulación de diferentes presiones atmosféricas y diferentes altitudes para la calibración de instrumentos. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren servici…

Formado por vacío
Formado por vacío

Durante el formado por vacío (termo-formado), la presión atmosférica en el ambiente es utilizada para moldear/presionar hojas de plástico precalentadas sobre un molde. El aire es rápidamente evacua…

Laminado/embolsado al vacío
Laminado/embolsado al vacío

Durante la fabricación de productos laminados, tales como chapa de madera y el casco plástico de un bote, el vacío es utilizado para eliminar las burbujas y con ello incrementar la resistencia del …

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos