Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Paletización

Paletización

Palletización es el proceso de posicionamiento de paquetes en un palé. Las máquinas de paletización usan bombas de vacío, ventosas y otros componentes neumáticos. Estas máquinas normalmente recogen varias cajas a la vez y las depositan en una pila. Hoy, debido a la alta velocidad requerida, son en su mayoría robot los utilizados para cumplir con esta tarea. Otra aplicación de vacío durante este proceso es la manipulación de hojas deslizantes o de nivel que son ubicadas entre las diferentes capas de paquetes.

Configure su solución de paletizado


Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Sujeción segura y rápida, gracias al alto caudal de vacío inicial de las bombas Piab
  • Maquinaria de alta velocidad, gracias a ventosas con labios extra largos y sellado suave, así como un fuelle rígido

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos