Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Cajas de cartón

Cajas de cartón

Las estuchadoras (montadoras de cajas de cartón) son diseñadas para construir cajas y envases de cartón a partir de piezas planas de cartón flexible o materiales similares. El vacío es utilizado ampliamente para manipular las piezas de cartón en varias de las etapas del proceso de producción. Inicialmente, los cartones son apilados en una recámara o estantería y sujetos en el lugar por barandillas o salientes de retención. Normalmente, los cartones son retirados de la pila con ayuda de ventosas y bombas de vacío. Esto se realiza a través de un movimiento rectilíneo o rotatorio.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Sujección segura y rápida, gracias al alto caudal de vacío inicial de las bombas Piab
  • Maquinaria de alta velocidad, gracias a ventosas con labios extra largos y sellado suave, así como un fuelle rígido

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos