Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Blíster (envase termoformado)

Blíster (envase termoformado)

Un pequeño envase, una burbuja termoformada denominada Blíster, protege los productos y los presenta de forma atractiva. Para formar un blíster, el vacío se aplica a un molde o a una serie de moldes. Se aplica calor o presión por la parte superior a un blíster aún plano, entretanto la cavidad ha sido evacuada, provocando que el envase tome la forma del molde. Diferentes niveles de vacío pueden ser usados dependiendo del detalle de la definición del blíster. Los blíster que requieren grandes definiciones, requieren altos niveles de vacío.

Ventajas con Piab

  • Las bombas de vacío Piab no requieren servicio
  • La función de ahorro de energía puede ser incorporada
  • Evacuación rápida y fácil control del nivel de vacío
  • Fácil de instalar

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos