Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Traslado del equipaje desde los carros abiertos y el avión o barco a través de una cinta transportadora con las soluciones Vaculex

Traslado del equipaje desde los carros abiertos y el avión/barco a través de una cinta transportadora

Con esta solución, la carga y descarga de equipaje desde un carro abierto a un avión o barco a través de una cinta transportadora o viceversa se realiza de forma rápida y sencilla. Basado en la tecnología patentada Vaculex® y desarrollado por primera vez en colaboración con el aeropuerto de Köln, el concepto de diseño de Vaculex® BaggageLift Ramp pretende crear una solución de elevación atractiva para el operario, a la vez que se ofrece una alternativa viable a la manipulación manual. Para que ello sea posible, se instala un BaggageLift sobre un cargador con cinta, específicamente para la tarea de trasladar el equipaje entre los carros y el avión. Ello permite que el controlador simplemente guíe el equipaje, eliminando la necesidad de realizar el trabajo pesado; y en un momento, la productividad, la seguridad y la fiabilidad se optimizan.

Productos relacionados:

  • Vaculex® BaggageLift
  • Vaculex® BaggageLift para altura reducida
  • Vaculex® BaggageLift fibra de carbono
  • Vaculex® BaggageLift Combi
  • Vaculex® BaggageLift Ramp
  • Grúa con brazo articulado de fibra de carbono
  • Grúa con brazo giratorio
  • Grúa puente

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos