Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Traslado de equipaje entre carros abiertos y cintas transportadoras

Traslado, carga y descarga de equipaje entre tolvas, carros abiertos y/o cintas transportadoras

En muchos aeropuertos, el equipaje facturado es transportado en cintas transportadoras y conducido automáticamente a tolvas por el sistema de clasificación del aeropuerto. Entonces, el equipaje debe trasladarse desde las tolvas hasta los carros que se utilizarán para transportar el equipaje hasta los aviones. La zona en la que se realiza el traslado del equipaje desde las tolvas hasta los carros se caracteriza normalmente por la baja altura del techo y, en ocasiones también, el limitado espacio de trabajo.

En las salidas en los puertos, el equipaje normalmente se carga desde una cinta transportadora hasta carros abiertos que luego son transportados hasta los cruceros.

Al descargar aviones, así como cruceros, el equipaje normalmente se carga en carros que se utilizarán para transportar el equipaje hasta la terminal de llegadas. La descarga de equipaje desde los carros hasta las cintas transportadoras o carruseles se caracteriza por el ritmo de trabajo frenético.

Las soluciones de elevación Vaculex® para el traslado, la carga y la descarga de equipaje entre carros abiertos y/o cintas transportadoras están especialmente desarrolladas para un ritmo de trabajo frenético y una manipulación de casi todo tipo de equipaje con un peso de hasta 45 kg. Las soluciones están especialmente desarrolladas para la manipulación de todo tipo de equipaje, también en áreas con techos bajos y espacio de trabajo limitado. Con Vaculex® BaggageLift el personal encargado de trasladar el equipaje cuenta con la mejor solución para trabajar fácilmente y, sobre todo, de forma segura.

Videos


Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos