Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Levantar una ventana con Vaculex®

Manipulación de vidrio y ventanas

Los fabricantes de ventanas y los fabricantes de automóviles, aviones y casas prefabricadas de todos los rincones del mundo confían en los elevadores ergonómicos por vacío Vaculex® de Piab para manipular sus ventanas de forma segura a la vez que proporcionan entornos de trabajo ergonómicos a su personal.

Los dispositivos de elevación Vaculex® ofrecen soluciones especialmente adaptadas para todo tipo de ventanas o situaciones de montaje, y están diseñados para proporcionar una manipulación segura de ventanas tanto en entornos de producción como de almacén. Los elevadores semiautomáticos se han diseñado para manipular incluso las ventanas cortafuego más pesadas, que a menudo superan los 100 kg [220 lbs].

Los elevadores por vacío flexibles Vaculex® VL son herramientas de elevación accionadas por vacío que pueden adaptarse para ajustarse perfectamente a una amplia variedad de diseños de ventanas y procesos de fabricación diferentes.

  • Reduzca al mínimo las lesiones por tensión repetitiva, los dolores de espalda y las bajas por enfermedad
  • Reduzca en más de un 80% la carga corporal con el elevador ergonómico y flexible Vaculex® VL de Piab
  • Aumente la productividad y la satisfacción de los usuarios
  • Funcionamiento con un solo operario
  • Seguro y fácil de utilizar
  • Reduzca la tasa de productos dañados y aumente la seguridad
  • Se puede levantar, girar e inclinar con un posicionamiento preciso

La gama Vaculex® de componentes estándar puede utilizarse para crear soluciones para la elevación, inclinación y giro seguros de hojas de vidrio o ventanas enteras, y para la colocación de ventanas durante el montaje.

Los elevadores por vacío Vaculex®, que ofrecen entornos de trabajo seguros y ergonómicos, también permiten mejoras en la eficiencia, ya que aumentan la productividad de la planta al permitir un buen flujo en los procedimientos de manipulación y garantizar la elevada calidad de los productos gracias a una limitación de los daños.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos