Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Manipulación de sacos con elevador por vacío Vaculex®

Manipulación de sacos para estaciones de alimentación y todo tipo de sectores

Independientemente del material del cual estén hechos —papel, plástico, tela— o de lo que contengan —harina, arena, productos farmacéuticos— casi todos los sacos se manejan con facilidad con la ayuda del elevador por vacío ergonómico Vaculex® de Piab. Se han terminado los trabajos manuales pesados, como levantar sacos para apilarlos en palés, vaciarlos en tolvas/estaciones de alimentación, o alimentar/cargar/paletizar directamente hacia o desde una línea de producción.

 

Proteja su espalda: deje que el vacío se ocupe de levantar los sacos.

Más de un tercio de las lesiones en el trabajo son causadas por la manipulación manual. Aun así, el personal de procesamiento a menudo todavía tiene que levantar sacos de 25-50 kg de peso, lo que supone un riesgo de desarrollar trastornos musculo esqueléticos (TME) como dolor y lesiones en la espina dorsal/espalda y los hombros, y lesiones por esfuerzo repetitivas. La solución de elevación por vacío Vaculex® de Piab es ergonómica, flexible y reduce la carga del cuerpo en más del 80%. De este modo, se reducen al mínimo las lesiones por tensión, el dolor de espalda y las bajas por enfermedad, a la vez que aumenta la eficiencia y la satisfacción de los usuarios.

  • Reduzca al mínimo las lesiones por tensión repetitiva, los dolores de espalda y las bajas por enfermedad
  • Reduzca en más de un 80% la carga corporal con el elevador de sacos ergonómico y flexible Vaculex® VL Sack Lifter de Piab
  • Aumente la productividad y la satisfacción de los usuarios
  • Asegure su producción con el mejor soporte en su categoría
  • Socio con experiencia, con casi 70 años de experiencia en tecnología de vacío

Los elevadores operados por vacío Vaculex®, que ofrecen entornos de trabajo seguros y ergonómicos, también permiten mejoras en la eficiencia, ya que aumentan la productividad de la planta al permitir un buen flujo en los procedimientos de manipulación y garantizar la elevada calidad de los productos gracias a una limitación de los daños.

Productos relacionados:

  • Vaculex® VL

Videos


Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos