Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Levantar una puerta con Vaculex®

Deje en manos de Vaculex® la manipulación de puertas sin esfuerzo

Un sector de la construcción en auge necesita puertas, y los elevadores ergonómicos Vaculex® de Piab ofrecen soluciones perfectas para entornos tanto de producción como de almacén. Es importante señalar que los elevadores también ofrecen unas condiciones de trabajo seguras y ergonómicas al personal de la fábrica y del almacén. Los elevadores Vaculex® ofrecen una manipulación sin esfuerzo de todo tipo de puertas en una amplia variedad de situaciones de producción o montaje. Los elevadores semiautomáticos se han diseñado para manipular incluso las puertas cortafuego más pesadas, que a menudo superan los 75 kg [165 lbs].

Los elevadores por vacío flexibles Vaculex® VL pueden adaptarse para ajustarse perfectamente a una amplia variedad de diseños de puertas y procesos de fabricación diferentes.

  • Reduzca al mínimo las lesiones por tensión repetitiva, los dolores de espalda y las bajas por enfermedad
  • Reduzca en más de un 80% la carga corporal con el elevador ergonómico y flexible Vaculex® VL de Piab
  • Aumente la productividad y la satisfacción de los usuarios
  • Funcionamiento con un solo operario
  • Flexibilidad tanto para diestros como para zurdos
  • Reduzca la tasa de productos dañados y aumente la seguridad
  • Se puede levantar, girar e inclinar con un posicionamiento preciso

La gama Vaculex® de componentes estándar puede utilizarse para crear soluciones para la elevación, inclinación y giro de puertas, y para su colocación en unidades prefabricadas. Los elevadores por vacío pueden configurarse para sostener la puerta con seguridad en cualquier punto o posición predeterminados, como de lado, desde arriba o desde abajo.

Los elevadores operados por vacío Vaculex®, que ofrecen entornos de trabajo seguros y ergonómicos, también permiten mejoras en la eficiencia, ya que aumentan la productividad de la planta al permitir un buen flujo en los procedimientos de manipulación y garantizar la elevada calidad de los productos gracias a una limitación de los daños.

Videos


Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos