Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Los elevadores por vacío Vaculex manipulan diversos objetos

Manipulación de diversos objetos múltiples

Levante varios objetos al mismo tiempo

Los elevadores por vacío Vaculex® de Piab pueden manipular una gran variedad de mercancías y a menudo también pueden levantar varios objetos al mismo tiempo. Para facilitar la manipulación manual en sus operaciones, Piab desarrolla soluciones ergonómicas personalizadas.

Más de un tercio de las lesiones en el trabajo son causadas por la manipulación manual. Las soluciones de elevación por vacío Vaculex® de Piab son ergonómicas, flexibles y reducen la carga del cuerpo en más del 80%. De este modo, se reducen al mínimo las lesiones por tensión, el dolor de espalda y las bajas por enfermedad, a la vez que aumenta la eficiencia y la satisfacción de los usuarios.

  • Reduzca al mínimo las lesiones por tensión repetitiva, los dolores de espalda y las bajas por enfermedad
  • Reduzca en más de un 80% la carga corporal con el elevador ergonómico y flexible Vaculex® VL de Piab
  • Aumente la productividad y la satisfacción de los usuarios
  • Asegure su producción con el mejor soporte en su categoría
  • Socio con experiencia, con casi 70 años de experiencia en tecnología de vacío

Los elevadores operados por vacío Vaculex®, que ofrecen entornos de trabajo seguros y ergonómicos, también permiten mejoras en la eficiencia, ya que aumentan la productividad de la planta al permitir un buen flujo en los procedimientos de manipulación y garantizar la elevada calidad de los productos gracias a una limitación de los daños.

Productos relacionados:

  • Vaculex® VL
  • Vaculex® TP
  • Vaculex® ML

Videos


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos