Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Herramienta de elevación de barriles Vaculex® VL

Manipulación de barriles

La mayoría de las veces los barriles son muy pesados, voluminosos y difíciles de manipular manualmente para su cuerpo. Durante los últimos años Piab ha desarrollado equipos de elevación personalizados para la manipulación de barriles y bidones. En las cervecerías más pequeñas los barriles se manipulan manualmente.

Elevación y rotación en un solo movimiento

La solución de elevación Vaculex® VL le permite levantar, girar y apilar el barril en un solo movimiento.

Este proceso puede ser realizado por una sola persona y sin necesidad de utilizar carretilla elevadora; todo el proceso de trabajo resulta más fácil, rápido y sencillo. Nuestra solución de elevación por vacío Vaculex® es ergonómica, flexible y reduce la carga del cuerpo en más del 80%. De este modo, se reducen al mínimo las lesiones por tensión, el dolor de espalda y las bajas por enfermedad, a la vez que aumenta la eficiencia y la satisfacción de los usuarios. 

Posibilidades de trabajo

El barril puede ser recogido en cualquier posición, levantado y girado 180 grados y luego trasladado hasta la ubicación deseada en el palé. Es posible apilar hasta 3 barriles.

Mejora de la eficacia:

  • elevación y rotación en un solo movimiento
  • apile con facilidad
  • minimice las lesiones por tensión
  • maximice la seguridad

Productos relacionados:

  • Vaculex® VL

Videos


Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos