Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Electrodomésticos levantados por Vaculex

Los electrodomésticos pesan menos con las soluciones de elevación Vaculex® de Piab

Los objetos pesados e irregulares, como los electrodomésticos, dejan de pesar con las soluciones de elevación Vaculex® de Piab. En algunos casos son necesarias herramientas personalizadas, pero en la mayoría de los casos nuestra gama estándar de ventosas cubrirá sus necesidades. Con una sola persona podrá llevar a cabo la elevación, rotación y desplazamiento de sus productos.

Más de un tercio de las lesiones en el trabajo son causadas por la manipulación manual. Las soluciones de elevación por vacío Vaculex® de Piab son ergonómicas, flexibles y reducen la carga del cuerpo en más del 80%. De este modo, se reducen al mínimo las lesiones por tensión, el dolor de espalda y las bajas por enfermedad, a la vez que aumenta la eficiencia y la satisfacción de los usuarios.

  • Reduzca al mínimo las lesiones por tensión repetitiva, los dolores de espalda y las bajas por enfermedad
  • Reduzca en más de un 80% la carga corporal con el elevador ergonómico y flexible Vaculex® VL de Piab
  • Aumente la productividad y la satisfacción de los usuarios
  • Socio con experiencia, con casi 70 años de experiencia en tecnología de vacío
  • Seguro y fácil de utilizar
  • Minimice las mercancías dañadas
  • Servicio excelente antes, durante y después de la compra para la gama de productos Vaculex®

Los elevadores operados por vacío Vaculex®, que ofrecen entornos de trabajo seguros y ergonómicos, también permiten mejoras en la eficiencia, ya que aumentan la productividad de la planta al permitir un buen flujo en los procedimientos de manipulación y garantizar la elevada calidad de los productos gracias a una limitación de los daños.

Productos relacionados:

  • Vaculex® VL

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos