Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Woodworking and woodhandling

Para trabajar y manipular madera

El vacío es utilizado para sujetar y manipular piezas hechas de madera. Usualmente dichas aplicaciones se caracterizan por ser ambientes muy polvorientos, ciclos rápidos y un alto grado de automatización. La porosidad y acabado de superficies, como también el grado de las grietas y pequeñas ramas que varían de una pieza a otra, lo que hace crucial la elección de los componentes de vacío.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Aumento de la fiabilidad con el uso de conmponentes tolerantes con el polvo e incorporan filtros en las ventosas.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos