Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Injection molding remove parts form mold

Moldeo por inyección - Retirar las piezas del molde

Luego que las piezas de plástico han sido moldeadas en las máquinas de moldeo por inyección, estas son usualmente retiradas del molde con ayuda de ventosas y bombas de vacío que son habitualmente montadas en el brazo de un robot. La temperatura de las piezas moldeadas puede ser bastante alta.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Mejorar la calidad del producto mediante el uso de ventosas para alta temperatura y libres de PWIS (substancias que afectan las superficies, dificultando su posterior tratamiento).

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos