Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Seal machines

Máquinas de sellado (formado-llenado-sellado vertical)

Durante la fase de formado de la bolsa o envase, el vacío es generalmente aplicado a una banda de transporte que ayuda a mejorar un agarre en ambos lados de la bolsa. La banda de vacío mueve el material de la bolsa desde un  rollo hacia la posición para recibir el producto desde un cargador. Agujeros en la banda permiten que el vacío sujete el envase mientras la banda está rotando y alimentando el material del envase a através de la máquina.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía. Los cartuchos de vacío COAX® pueden ser integrados cerca del punto de succión y en la banda. Las restricciones del caudal de vacío de este modo son eliminadas.
  • Fácil control de las secciones  de vacío en la banda para un rendimiento optimizado

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos