Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Glass and Solar handling

Manipulación de panel de vidrio/solar

Vidrio solar y módulos son manipulados y fijados por medio de vacío durante todo el proceso de fabricación. Objetos delgados con superficies frágiles y sensibles, son manipulados con altas aceleraciones y tiempos de ciclo cortos. Las ventosas que no dejan huella, tiene una buena estructura de apoyo interno y buenas propiedades de sellado (se utilizan sobre uniones).

Configure su solución de manipulación de vidrio

 


Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Menos desechos debido al daño y marcas provocadas por las ventosas
  • Tiempos de ciclo cortos, un sistema de vacío eficaz y ventosas con alta capacidad de sellado

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos