Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Glass forming and transfer

Formado de vidrio y transferencia

El vidrio es fabricado en grandes planchas o láminas. Este es cortado e introducido en hornos, donde se transforma en piezas funcionales. Robots y estaciones de transferencia manipulan el vidrio en forma de láminas de un modo similar a la lámina de metal. Una vez que el vidrio es moldeado, este es habitualmente trasladado por ventosas a estaciones de trabajo donde es recortado y esmaltado. Los vidrios recién fabricados están casi siempre calientes. Las ventosas que no dejan marca son siempre las preferidas.

Configure su solución de manipulación de vidrio

 Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores.
  • Bajo coste de mantenimiento con ventosas extra resistentes a la abrasión

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos