Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Metal forming

Formación de metal – doblando, plegando, perforando y cortando

El vacío es mayormente usado para cargar y descaragar durante procesos de formación de metal y a veces para sujetar y ordenar las piezas dentro de la máquina. La perforadora es una máquina que perfora agujeros en metal. El corte por láser es una tecnología que utiliza láser para cortar los materiales. La máquina dobladora es una máquina de formación de metal que permite el doblado de una lámina de metal para crear formas de cajas y hollas y también para doblar y plegar láminas de metal.

Ventajas con Piab

  • Reducido consumo de energía con tecnología COAX® y optimizadores
  • Incremento en fiabilidad gracias a la fuerte sujeción en las laminas de metal recubiertas con aceite con las ventosas de alta fricción Piab.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos