Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Metal stamping parts assembly

Estampado de metal/ensamble de piezas

Ensamblado de piezas estampadas. Se utilizan los robots para la manipulación de materiales y el ensamble de piezas mediante soldadura. En una unidad robotizada, una parte de los robots utilizan vacío para ejecutar la manipulación. Las láminas de metal siguen siendo aceitosas, debido a lo cual, las velocidades y tiempos de ciclo son más lentos que en el proceso de estampado. La seguridad y mecanísmos de ahorro energético son importantes para una operación eficaz.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Aumento de la seguridad con un sensor de vacío especial
  • Herramientas flexibles que permiten un sencillo posicionamiento de las ventosas
  • Un mayor nivel de control en los procesos, sensores de vacío en cada ventosa
  • Fácil solución de problemas

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos