Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Elevador ergonómico

Elevador ergonómico

La reducción de lesiones e incremento de la productividad, está casi siempre relacionada con la ayuda de los dispositivos de elevación ergonómicos. Este typo de equipos permite a uno o dos operadores levantar, mover o manipular grandes o pequeños objetos con vacío. A diferencia de un robot, el dispositivo de elevación necesita de un operador para posicionarlo. La fiabilidad, en las funciones de seguridad del elevador, es importante.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  •  Herramientas con componentes flexibles para facilitar el posicionamiento de las ventosas
  • Aumento de la seguridad con válvulas especiales para el chequeo de vacío
  • Todos los componentes necesarios para lograr un sistema 100 % neumático

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos